Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannverschluss
Form
A
Ausführung 1
mit Spannhaken einstellbar
Ausführung 2
Anschraubbohrung sichtbar
Produkttyp
schwere Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
H=Höhe
32
L=Länge
237
A
65
A1
82
B
50
B1
20
B2
36
B3
15
D
8,5
D1
M14x1,5
H1
20
H2
18
Haltekraft F1 N
30500
L1
104
L2
21
L3
40
L4
190

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Schwere, geschmiedete Spannverschlüsse für hohe Zugbelastungen, die vorzugsweise im Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau sowie bei Baumaschinen eingesetzt werden. Im geschlossenen Zustand ist der Verschluss durch eine Raste gegen ungewolltes Öffnen gesichert.

Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (D1) verstellt werden.

Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.

Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Zubehör
Gegenhaken 05560.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch