Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gegenhaken
Form
A
Ausführung 1
für Spannverschluss
Ausführung 2
anschraubbar
Produkttyp
schwere Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
L=Länge
120
für Artikelnummer
05560

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Zubehör
Spannverschluss 05560.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch