Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zunge
Ausführung 1
mit Anschlag
Ausführung 2
nach unten gekröpft
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
A bei H=18
32
A bei H=30
44
A bei H=36
50
A bei H=40
54
A bei H=50
64
A bei H=60
74
B=Breite
19
L=Zungenlänge
45
B1
8,1
Passend zu Drehriegel norelem
05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
*Das Maß A in mm bei Gehäuselänge H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm und H=60 mm.
Zubehör
Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung 05566-03.
Drehriegel Edelstahl lange Ausführung 05566-04.
Drehriegel Edelstahl kleine Ausführung 05566-05.
Drehriegel abschließbar Edelstahl 05566-06.
Drehriegel Edelstahl mit Knebelbetätigung 05571-02.
Sicherheits-Drehriegel Edelstahl 05578-02.
Drehriegel Edelstahl mit T-Griff 05593-01.
Drehriegel Edelstahl mit T-Griff im Hygienic DESIGN 05593-04.
Drehriegel Edelstahl mit L-Griff 05594-02.
Drehriegel Edelstahl im Hygienic DESIGN 05595-01.
Drehriegel Edelstahl im Hygienic DESIGN 05595-02.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch