{"product":{"productId":"agid.18257","price":0.62,"name":"ZUNGE MIT ANSCHLAG, GERADE L=45, STAHLVERZINKT"},"currency":"EUR"}
Zunge
mit Anschlag
Stahl
verzinkt
Verkaufseinheit
0,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zunge
Ausführung 1
mit Anschlag
Ausführung 2
gerade
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
A bei H=18
18
A bei H=24
24
A bei H=30
30
A bei H=40
40
A bei H=50
50
B=Breite
19,5
L=Zungenlänge
45
B1
8,1
Passend zu Drehriegel norelem
05568, 05567, 05572, 05573
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
*Das Maß A in mm bei Gehäuselänge H=18 mm, H=30 mm, H=40 mm und H=50 mm.
Zubehör
Drehriegel aus Polyamid 05567.
Drehriegel Zink, lange Ausführung 05568.
Drehriegel mit T-Griff 05572.
Drehriegel mit L-Griff 05573.
Drehriegel Zink, lange Ausführung 05568.
Drehriegel mit T-Griff 05572.
Drehriegel mit L-Griff 05573.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.