Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zunge
Ausführung 1
mit Anschlag
Ausführung 2
nach unten gekröpft
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
A bei H=18
32
A bei H=24
38
A bei H=30
44
A bei H=40
54
A bei H=50
64
B=Breite
19,5
L=Zungenlänge
45
B1
8,1
Passend zu Drehriegel norelem
05568, 05567, 05572, 05573

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
*Das Maß A in mm bei Gehäuselänge H=18 mm, H=30 mm, H=40 mm und H=50 mm.
Zubehör
Drehriegel aus Polyamid 05567.
Drehriegel Zink, lange Ausführung 05568.
Drehriegel mit T-Griff 05572.
Drehriegel mit L-Griff 05573.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch