{"product":{"productId":"agid.31829","price":2.59,"name":"ZUNGE MIT ANSCHLAG, NACH UNTEN GEKRÖPFTL=45, EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Zunge
mit Anschlag
Edelstahl
blank
Verkaufseinheit
2,59 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zunge
Ausführung 1
mit Anschlag
Ausführung 2
nach unten gekröpft
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
A bei H=18
38
A bei H=24
44
B=Breite
19,5
L=Zungenlänge
45
B1
8,1
Passend zu Drehriegel norelem
05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4301.
Ausführung
blank.
Hinweis
*Das Maß A in mm bei Gehäuselänge H=18 mm.
Zubehör
Drehriegel Edelstahl 05587.
Drehriegel abschließbar Edelstahl 05588.
Drehriegel Edelstahl mit Knebelbetätigung 05589.
Drehriegel Edelstahl mit T-Griff 05593.
Drehriegel Edelstahl mit L-Griff 05594.
Drehriegel Edelstahl für Hygienebereich 05595.
Drehriegel abschließbar Edelstahl 05588.
Drehriegel Edelstahl mit Knebelbetätigung 05589.
Drehriegel Edelstahl mit T-Griff 05593.
Drehriegel Edelstahl mit L-Griff 05594.
Drehriegel Edelstahl für Hygienebereich 05595.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.