{"product":{"productId":"agid.18052","price":0.62,"name":"ZUNGE OHNE ANSCHLAG, NACH OBEN GEKRÖPFTL=35, A bei H 18=16, A bei H 35,5=33,5,STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Zunge
ohne Anschlag
Stahl
verzinkt
- Jede Zunge ist mit jedem Drehriegel kombinierbar
Verkaufseinheit
0,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zunge
Ausführung 1
ohne Anschlag
Ausführung 2
nach oben gekröpft
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
A bei H=18
16
A bei H=26,1
24,1
A bei H=35,5
33,5
B=Breite
19,5
L=Zungenlänge
35
B1
8,1
Passend zu Drehriegel norelem
05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
A* in mm bei Gehäuselänge H=18, H=26,1 oder H=35,5 mm.
Zubehör
Drehriegel 05566.
Drehriegel mit Knebelbetätigung 05571.
Kompressions-Drehriegel 05574.
Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe 05575.
Drehriegel Zink, Feuerwehrwesen DIN 14925 05578-10.
Drehriegel mit Knebelbetätigung 05571.
Kompressions-Drehriegel 05574.
Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe 05575.
Drehriegel Zink, Feuerwehrwesen DIN 14925 05578-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.