Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zunge
Ausführung 1
ohne Anschlag
Ausführung 2
nach oben gekröpft
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
A bei H=18
4
A bei H=26,1
12,1
A bei H=35,5
21,5
B=Breite
19,5
L=Zungenlänge
45
B1
8,1
Passend zu Drehriegel norelem
05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
A* in mm bei Gehäuselänge H=18, H=26,1 oder H=35,5 mm.
Zubehör
Drehriegel 05566.
Drehriegel mit Knebelbetätigung 05571.
Kompressions-Drehriegel 05574.
Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe 05575.
Drehriegel Zink, Feuerwehrwesen DIN 14925 05578-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch