Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fallenverschluss
Form
A
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz
BN=für Nut
8/10
Betätigung
Schlüssel

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium Druckguss.
Abdeckkappen Kunststoff.
Ausführung
schwarz oder aluminiumfarben pulverbeschichtet.
Abdeckkappen schwarz oder aluminiumfarben.
Hinweis
Zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung vorderseitig mit Zylinder- oder Linsenkopfschrauben der Größe M6. Im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.

Bei Betätigung mit Schlüssel werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Euro Schlüssel 5333).

Bei Betätigung Doppelbart wird ein Doppelbartschlüssel mitgeliefert.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Schlüssel gleichschließend
b) Vierkant 8 mm
c) Doppelbart 5 mm
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch