{"product":{"productId":"agid.32555","price":51.8,"name":"FALLENVERSCHLUSS FORM:B, ALUMINIUMSCHWARZ, MIT SCHLÜSSEL, BN=8/10"},"currency":"EUR"}
Fallenverschluss
Aluminium
schwarz
- Zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen
- Passend zu sämtlichen Aluminiumprofilen
- Im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert
- Verschiedene Betätigungsarten
Verkaufseinheit
51,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fallenverschluss
Form
B
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
schwarz
BN=für Nut
8/10
Betätigung
Schlüssel
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium Druckguss.
Abdeckkappen Kunststoff.
Abdeckkappen Kunststoff.
Ausführung
schwarz pulverbeschichtet.
Abdeckkappen schwarz.
Abdeckkappen schwarz.
Hinweis
Zum leichten und sicheren Verschließen von Türen und Klappen. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung vorderseitig mit Zylinder- oder Linsenkopfschrauben der Größe M6. Im geschlossenen Zustand gegen Demontage gesichert.
Bei Betätigung mit Schlüssel werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Euro Schlüssel 5333).
Bei Betätigung mit Schlüssel werden jeweils 2 Schlüssel mitgeliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Euro Schlüssel 5333).
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Schlüssel gleichschließend
a) Schlüssel gleichschließend
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.