{"product":{"productId":"agid.17793","price":27.62,"name":"NOTÖFFNER, MIT DRUCKKNOPF, KUNSTSTOFFSCHWARZ, KOMP:KUNSTSTOFF ROT, BN=8/10,P=30-50"},"currency":"EUR"}
Notöffner
Kunststoff
schwarz
- Zur Notentriegelung für Fallenverschlüsse
- Passend zu allen Fallenverschlüssen
Verkaufseinheit
27,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Notöffner
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
rot
BN=für Nut
8/10
Betätigung
Druckknopf
H
max.
50
H
min.
30
P
30-50
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt.
Druckknopf: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt.
Entsperrriegel: Stahl.
Druckknopf: Kunststoff PA 6, glasfaserverstärkt.
Entsperrriegel: Stahl.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Druckknopf rot.
Entsperrriegel verzinkt.
Druckknopf rot.
Entsperrriegel verzinkt.
Hinweis
Zur rückseitigen Notentriegelung für Fallenverschlüsse. Die Montage erfolgt ohne mechanische Bearbeitung mit zwei Zylinderschrauben (bevorzugt DIN 912 M6x12). Passend für alle Fallenverschlüsse.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.