Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannarm
Größe
16
Ausführung 1
für Schwenkspanner
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
12
H=Höhe
12
L=Länge
51
A
41
A1
4
D
8
D1
5,5
D2
9
D3
M4
T
4
T1
5

Beschreibung

Werkstoff
Hochfeste Aluminiumlegierung.
Ausführung
Hart-Coat® beschichtet.
Hinweis
Verschleißfeste Oberfläche, schweißpartikelabweisend. Passend für Schwenkspanner pneumatisch 05610 in der entsprechenden Größe.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch