{"product":{"productId":"agid.3287","price":27.03,"name":"SPANNARM FÜR SCHWENKSPANNER GR.3281X20X19 ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Spannarm
für Schwenkspanner
Aluminium
- Passend zu Schwenkspanner pneumatisch 05610
- Hartbeschichtet
- Verschleißfeste Oberfläche
Verkaufseinheit
27,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannarm
Größe
32
Ausführung 1
für Schwenkspanner
Material
Grundkörper
Aluminium
B=Breite
20
H=Höhe
19
L=Länge
81
A
60
A1
9
D
16
D1
9
D2
14
D3
M8
T
7
T1
9
Beschreibung
Werkstoff
Hochfeste Aluminiumlegierung.
Ausführung
Hart-Coat® beschichtet.
Hinweis
Verschleißfeste Oberfläche, schweißpartikelabweisend. Passend für Schwenkspanner pneumatisch 05610 in der entsprechenden Größe.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.