{"product":{"productId":"agid.3290","price":20.9,"name":"ADAPTER FÜR SCHWENKSPANNER GR.2040X16X20 ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Adapter
für Schwenkspanner
Aluminium
- Passend zu Schwenkspanner pneumatisch 05610
- Hartbeschichtet
- Verschleißfeste Oberfläche
Verkaufseinheit
20,90 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Adapter
Größe
20
Ausführung 1
für Schwenkspanner
Material
Grundkörper
Aluminium
B=Breite
16
H=Höhe
20
L=Länge
40
A
30
D
12
D1
8,5
D2
14
D3
5,5
H1
8
L1
18
T
10,5
T1
5,5
Beschreibung
Werkstoff
Hochfeste Aluminiumlegierung.
Ausführung
Hart-Coat® beschichtet.
Hinweis
Verschleißfeste Oberfläche, schweißpartikelabweisend. Zur Aufnahme individueller Spannarme. Passend für Schwenkspanner pneumatisch 05610 in der entsprechenden Größe.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.