{"product":{"productId":"agid.20432","price":608.28,"name":"MINISPANNER MIT ENDLAGENABFRAGE GR.4,FORM:A ALUMINIUM, MAGNETISCH, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Minispanner
mit Endlagenabfrage
Aluminium
- Automatisierbar
- Betrieb mit trockener oder ölfreier Luft
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
Verkaufseinheit
608,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Minispanner
Form
A
Größe
4
Ausführung 1
mit Endlagenabfrage
Ausführung 2
magnetisch
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
Ausführung
Minispanner mit elektrischer Endlageabfrage
B1
35
B10
4
B11
6
B12
8
B13
18
B14
4
B15
40
B16
10
B17
52,5
B2
45
B4
22
B5
75
B6
20
B7
25
B8
18
Betriebsdruck
in bar bei
ölfreier Luft
5
D1
G1/8
D2
8,5
D3
6
Haltemoment
Nm
75
L1
182
L10
16
L11
75
L12
80
L14
17,5
L2
136
L3
47
L4
28
L5
17
L6
18
L8
5
L9
25
Maximaldruck
in bar bei
ölfreier Luft
6
Spannmoment
Nm
bei 5 bar
25
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus hochfestem Aluminium. Spannarm aus Stahl.
Ausführung
Spannarm brüniert.
Hinweis
Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.
Auf Anfrage
Spannarm ohne Bohrungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.