Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Minispanner
Form
A
Größe
2
Ausführung 1
mit Endlagenabfrage
Ausführung 2
magnetisch
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
B1
26
B10
2,5
B11
5
B12
7
B13
12
B14
2
B15
28
B16
6
B17
36
B2
32
B4
15
B5
50
B6
14
B7
18
B8
12
Betriebsdruck in bar bei ölfreier Luft
5
D1
M5
D2
5,5
D3
4
D4
20
D5
9
Haltemoment Nm
25
Handzustellung
links
L1
123
L10
10
L11
50
L12
57
L14
12
L2
96
L3
27,5
L4
20
L5
7,5
L6
10
L8
5
L9
16
Maximaldruck in bar bei ölfreier Luft
6
R
135
Spannmoment Nm bei 5 bar
8

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse aus hochfestem Aluminium. Spannarm aus Stahl.
Ausführung
Spannarm brüniert.
Hinweis
Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.
Manuelles Schließen und Verriegeln über die Handzustellung.
Pneumatisches Öffnen und Schließen.

Achtung: Erforderlich ist ein 5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet.
Auf Anfrage
Spannarm ohne Bohrungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch