{"product":{"productId":"agid.20379","price":623.4,"name":"MINISPANNER MIT ENDLAGENABFRAGE,MAGNETISCH GR.3, FORM:A, ALUMINIUM,KOMP:STAHL, LINKS"},"currency":"EUR"}
Minispanner
mit Endlagenabfrage
Aluminium
- Pneumatisch oder manuell bedienbar
- Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes
- Für beengte Platzverhältnisse
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
Verkaufseinheit
623,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Minispanner
Form
A
Größe
3
Ausführung 1
mit Endlagenabfrage
Ausführung 2
magnetisch
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
B1
30
B10
3
B11
6
B12
8
B13
16
B14
3
B15
32
B16
8
B17
42
B2
39
B4
18
B5
60
B6
17
B7
22
B8
15
Betriebsdruck
in bar bei
ölfreier Luft
5
D1
G 1/8
D2
6,5
D3
5
D4
20
D5
9
Haltemoment
Nm
54
Handzustellung
links
L1
158
L10
12
L11
60
L12
69
L14
15
L2
120
L3
40
L4
25
L5
14
L6
15
L8
5
L9
20
Maximaldruck
in bar bei
ölfreier Luft
6
R
135
Spannmoment
Nm
bei 5 bar
15
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus hochfestem Aluminium. Spannarm aus Stahl.
Ausführung
Spannarm brüniert.
Hinweis
Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.
Manuelles Schließen und Verriegeln über die Handzustellung.
Pneumatisches Öffnen und Schließen.
Achtung: Erforderlich ist ein 5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet.
Manuelles Schließen und Verriegeln über die Handzustellung.
Pneumatisches Öffnen und Schließen.
Achtung: Erforderlich ist ein 5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet.
Auf Anfrage
Spannarm ohne Bohrungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.