Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Minispanner
Form
A
Größe
3
Ausführung 1
mit Endlagenabfrage
Ausführung 2
magnetisch
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
B1
30
B10
3
B11
6
B12
8
B13
16
B14
3
B15
32
B16
8
B17
42
B2
39
B4
18
B5
60
B6
17
B7
22
B8
15
Betriebsdruck in bar bei ölfreier Luft
5
D1
G 1/8
D2
6,5
D3
5
D4
20
D5
9
Haltemoment Nm
54
Handzustellung
rechts
L1
158
L10
12
L11
60
L12
69
L14
15
L2
120
L3
40
L4
25
L5
14
L6
15
L8
5
L9
20
Maximaldruck in bar bei ölfreier Luft
6
R
135
Spannmoment Nm bei 5 bar
15

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse aus hochfestem Aluminium. Spannarm aus Stahl.
Ausführung
Spannarm brüniert.
Hinweis
Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.
Manuelles Schließen und Verriegeln über die Handzustellung.
Pneumatisches Öffnen und Schließen.

Achtung: Erforderlich ist ein 5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet.
Auf Anfrage
Spannarm ohne Bohrungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch