Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Minispanner
Form
A
Größe
4
Ausführung 1
mit Endlagenabfrage
Ausführung 2
magnetisch
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
B1
35
B10
4
B11
6
B12
8
B13
18
B14
4
B15
40
B16
10
B17
52,5
B2
45
B4
22
B5
75
B6
20
B7
25
B8
18
Betriebsdruck in bar bei ölfreier Luft
5
D1
G 1/8
D2
8,5
D3
6
D4
20
D5
9
Haltemoment Nm
75
Handzustellung
rechts
L1
182
L10
16
L11
75
L12
80
L14
17,5
L2
136
L3
47
L4
28
L5
17
L6
18
L8
5
L9
25
Maximaldruck in bar bei ölfreier Luft
6
R
135
Spannmoment Nm bei 5 bar
25

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse aus hochfestem Aluminium. Spannarm aus Stahl.
Ausführung
Spannarm brüniert.
Hinweis
Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.
Manuelles Schließen und Verriegeln über die Handzustellung.
Pneumatisches Öffnen und Schließen.

Achtung: Erforderlich ist ein 5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet.
Auf Anfrage
Spannarm ohne Bohrungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch