{"product":{"productId":"agid.3301","price":8.18,"name":"SCHWENKSCHRAUBE D=M08 STAHL,KOMP:THERMOPLAST"},"currency":"EUR"}
Schwenkschraube
Stahl
- Schnellverschluss für Klappen, Deckel und Hauben
- Sicherungsringe inklusive
Verkaufseinheit
8,18 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schwenkschraube
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Thermoplast
D=Gewinde
M8
D1
8
D2
18
D3
40
D4
16
H
24
H1
13
H2
1,6
L
30
L1
25
L2
max.
67
L2
min.
53
S
9
Beschreibung
Werkstoff
Sterngriff: Thermoplast.
Buchse Stahl.
Scheibe: Stahl 140 HV.
Augenschraube: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8.
Achsbolzen: Vergütungsstahl 1.1181.
Buchse Stahl.
Scheibe: Stahl 140 HV.
Augenschraube: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8.
Achsbolzen: Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
Sterngriff schwarz.
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Scheibe blank.
Augenschraube brüniert.
Achsbolzen vergütet, geschliffen, blank.
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Scheibe blank.
Augenschraube brüniert.
Achsbolzen vergütet, geschliffen, blank.
Hinweis
Die Schwenkschrauben werden unmontiert geliefert. Passende Sicherungsringe sind beigefügt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.