Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schwenkschraube
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Thermoplast
D=Gewinde
M10
D1
10
D2
20
D3
50
D4
20
H
31
H1
17
H2
2
L
37
L1
32
L2 max.
65
L2 min.
49
S
12

Beschreibung

Werkstoff
Sterngriff: Thermoplast.
Buchse Stahl.
Scheibe: Stahl 140 HV.
Augenschraube: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8.
Achsbolzen: Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
Sterngriff schwarz.
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Scheibe blank.
Augenschraube brüniert.
Achsbolzen vergütet, geschliffen, blank.
Hinweis
Die Schwenkschrauben werden unmontiert geliefert. Passende Sicherungsringe sind beigefügt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch