Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Minispanner
Form
A
Größe
4
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Anschlussgewinde
G1/8
Ausführung
Minispanner ohne Endlagenabfrage
B1
35
B10
4
B11
4
B12
8,5
B2
45
B3
16
B4
12
B5
16
B6
50
B7
70
B8
52
Betriebsdruck in bar bei ölfreier Luft
5
D1
8,3
Haltemoment Nm
75
L1
182
L2
26,5
L3
45
L4
64
L5
19,5
L6
80
Maximaldruck in bar bei ölfreier Luft
6
Spannmoment Nm bei 5 bar
25

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse aus hochfestem Aluminium. Spannarm aus Stahl.
Ausführung
Spannarm brüniert.
Hinweis
Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch