Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handspanner
Ausführung 1
vertikal
Ausführung 2
mit frontseitigem Lochbild
Material Grundkörper
Stahl
Haltemoment Nm
110
Spannmoment Mx Nm
55

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Spannarm aus Stahl.
Hinweis
Handspanner mit integrierter Kniehebelmechanik und Übertotpunktverriegelung.
Der Spannarm verfügt über einen Festanschlag für eine reproduzierbare Endlage.
Das Gehäuse ist mit einem frontseitigem Lochbild versehen.
Alle Achsen der Mechanik sind in Buchsen geführt.
Der Handhebel hat einen ergonomischen Kugelgriff.
Für die Aufnahme von Druckstücken besitz der Spannarm ein Lochbild.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch