Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schubstangenspanner
Ausführung 1
schwere Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
KOMP
grün
Oberfläche Grundkörper
phosphatiert
A
133
A1
8
A2
35
A3
41
B
61
B1
41
C1
32
C2
18
D
8,5
D1
20
Griff
Griff fest
H
88
Haltekraft F2 N
12000
Handkraft FH N
150
Hub S
50
L
188
L1
55
L2
40
Lochbild
1
M
M10
R
143
Spannkraft F1 N
5000
Öffnungswinkel Griff
185°

Beschreibung

Werkstoff
Stahl. Körper und Griff Kugelgraphitguss (GJS).
Ausführung
phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch