{"product":{"productId":"agid.3304","price":108.7,"name":"SCHUBSTANGENSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNGF2=25000, STAHL PHOSPHATIERT,KOMP:KUNSTSTOFF GRÜN, GRIFF FEST"},"currency":"EUR"}
Schubstangenspanner
schwere Ausführung
Stahl
phosphatiert
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position
- Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug
- Hubbegrenzung als Sicherheitsfunktion
Verkaufseinheit
108,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schubstangenspanner
Ausführung 1
schwere Ausführung
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Kunststoff
KOMP
grün
Oberfläche
Grundkörper
phosphatiert
A
197
A1
11
A2
45
A3
45
B
82
B1
54
C1
41
C2
22
D
10,3
D1
25
Griff
Griff fest
H
108
Haltekraft
F2
N
25000
Handkraft
FH
N
170
Hub
S
75
L
300
L1
103
L2
60
Lochbild
1
M
M12
R
200
Spannkraft
F1
N
5000
Öffnungswinkel
Griff
185°
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Körper und Griff Kugelgraphitguss (GJS).
Ausführung
phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.
Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.