Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schubstangenspanner
Ausführung 1
schwere Ausführung
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
KOMP
grün
Oberfläche Grundkörper
phosphatiert
A
254
A1
10
A2
70
A3
70
B
85
B1
57
C1
50
C2
28
D
10,3
D1
30
Griff
Griff fest
H
127
Haltekraft F2 N
50000
Handkraft FH N
200
Hub S
100
L
390
L1
136
L2
60
Lochbild
1
M
M16
R
245
Spannkraft F1 N
7000
Öffnungswinkel Griff
185°

Beschreibung

Werkstoff
Stahl. Körper und Griff Kugelgraphitguss (GJS).
Ausführung
phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis
Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch