{"product":{"productId":"agid.16163","price":1.92,"name":"BEFESTIGUNGSWINKEL, A1=43, B1=36,5,STAHL"},"currency":"EUR"}
Befestigungswinkel
Stahl
- Zubehör zu Schnellspanner
- Variable Anbaumöglichkeiten
Verkaufseinheit
1,92 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Befestigungswinkel
Material
Grundkörper
Stahl
A1=Länge
43
B1=Breite
36,5
A
18
A2
12,5
B
15
B2
13,5
B3
29,5
D
5
S
2
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Zeichnungshinweis
1) Spanner auf dieser Fläche befestigen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.