Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Befestigungswinkel
Material Grundkörper
Stahl
A1=Länge
54
B1=Breite
41,5
A
25,4
A2
14,2
B
19
B2
12,7
B3
44,5
D
5,5
S
3

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und passiviert.
Zeichnungshinweis
1) Spanner auf dieser Fläche befestigen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch