{"product":{"productId":"agid.16154","price":28.38,"name":"SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STANDARD, FUßWAAGRECHT F1=2000, VERSTELLB.ANDRUCKSPINDEL M08X45, STAHLNITROCARBURIERT + OXIDIERT,KOMP:POLYAMID GRÜN"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner
Standard
Stahl
nitrocarburiert und oxidiert
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil
- Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse
- Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff
Verkaufseinheit
28,38 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
verstellbare Andruckspindel
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Polyamid
KOMP
grün
Oberfläche
Grundkörper
nitrocarburiert und oxidiert
M=Andruckspindel
M8x45
A
26
A1
44
A2
9
B
31
B1
45
B2
21
B3
16
B4
24
B5
2,5
B6
41,5
C
32,2
D
6,2
Grifftyp Schnellspanner
horizontal
H
73,9
H1
70,1
Haltekraft
F1
N
2000
Haltekraft
F2
N
2800
Handkraft
FH
N
200
L
223,1
L1
74,9
Lochbild
3
Spannkraft
F3
N
830
Spannkraft
F4
N
1400
Öffnungswinkel
Griff
67°
Öffnungswinkel
Haltearm
86°
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Griffelement Polyamid.
Ausführung
nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Hinweis
Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.
Zubehör
05280 Schutzkappen
05880 Befestigungswinkel
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
05880 Befestigungswinkel
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.