Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
mit Sicherheitsverriegelung
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
verstellbare Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Polyamid
KOMP
grün
Oberfläche Grundkörper
nitrocarburiert und oxidiert
M=Andruckspindel
M8x45
A
26
A1
44
A2
9
B
31
B1
45
B2
21
B3
16
B4
24
B5
2,5
B6
51,1
C
32,2
D
6,2
Grifftyp Schnellspanner
horizontal
H
73,9
H1
70,1
Haltekraft F1 N
2000
Haltekraft F2 N
2800
Handkraft FH N
200
L
230,4
L1
74,9
Lochbild
3
Spannkraft F3 N
830
Spannkraft F4 N
1400
Öffnungswinkel Griff
67°
Öffnungswinkel Haltearm
86°

Beschreibung

Werkstoff
Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung
nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Hinweis
Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.
Zubehör
05280 Schutzkappen
05880 Befestigungswinkel
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch