Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
Standard
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
verstellbare Andruckspindel
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Polyamid
KOMP
grün
Oberfläche Grundkörper
nitrocarburiert und oxidiert
M=Andruckspindel
M10x55
A
41,5
A1
59
A2
9
B
43
B1
59
B2
26
B3
19
B4
39
B5
3,5
B6
47
C
40
C2
-
D
8,8
Grifftyp Schnellspanner
horizontal
H
94,8
H1
88
Haltekraft F1 N
2200
Haltekraft F2 N
4500
Handkraft FH N
250
L
279,4
L1
103,9
Lochbild
3
Spannkraft F3 N
1200
Spannkraft F4 N
2800
Öffnungswinkel Griff
71°
Öffnungswinkel Haltearm
90°

Beschreibung

Werkstoff
Stahl. Griffelement Polyamid.
Ausführung
nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Hinweis
Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.
Zubehör
05280 Schutzkappen
05880 Befestigungswinkel
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch