{"product":{"productId":"agid.16153","price":59.22,"name":"SCHNELLSPANNER HORIZONTAL MITSICHERHEITSVERRIEG., FUß WAAGRECHTF1=2200, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDELM10X55, STAHL NITROCARBURIERT +OXIDIERT, KOMP:POLYAMID GRÜN"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner
mit Sicherheitsverriegelung
Stahl
nitrocarburiert und oxidiert
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
- Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil
- Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse
- Innenliegende Stabverriegelung mit automatischer Sicherung
Verkaufseinheit
59,22 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner
Ausführung 1
mit Sicherheitsverriegelung
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Produkttyp
verstellbare Andruckspindel
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Polyamid
KOMP
grün
Oberfläche
Grundkörper
nitrocarburiert und oxidiert
M=Andruckspindel
M10x55
A
41,5
A1
59
A2
8,5
B
43
B1
59
B2
26
B3
19
B4
39
B5
3,5
B6
56,5
C
40
D
8,8
Grifftyp Schnellspanner
horizontal
H
94,8
H1
88
Haltekraft
F1
N
2200
Haltekraft
F2
N
4500
Handkraft
FH
N
250
L
286
L1
103,9
Lochbild
3
Spannkraft
F3
N
1200
Spannkraft
F4
N
2800
Öffnungswinkel
Griff
71°
Öffnungswinkel
Haltearm
90°
Beschreibung
Werkstoff
Stahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung
nitrocarburiert und schwarz oxidiert.
Hinweis
Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.
Zubehör
05280 Schutzkappen
05880 Befestigungswinkel
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
05880 Befestigungswinkel
05899 Kraftsensor für Schnellspanner
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.