Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Mutter
Ausführung 1
mit Kegelkuppe
Material Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M5
D1
10
H
6,7
R
9
SW
9

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis
1) anschweißbar
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch