{"product":{"productId":"agid.16164","price":3,"name":"MUTTER MIT KEGELKUPPE D=M08 STAHL"},"currency":"EUR"}
Mutter
mit Kegelkuppe
Stahl
- Stahl oder Edelstahl
- Anschweißbar
Verkaufseinheit
3,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Mutter
Ausführung 1
mit Kegelkuppe
Material
Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M8
D1
18
H
12,8
R
12
SW
15,3
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis
1) anschweißbar
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.