{"product":{"productId":"agid.16164","price":2.47,"name":"MUTTER MIT KEGELKUPPE D=M04 EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Mutter
mit Kegelkuppe
Edelstahl
- Stahl oder Edelstahl
- Anschweißbar
Verkaufseinheit
2,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Mutter
Ausführung 1
mit Kegelkuppe
Material
Grundkörper
Edelstahl
D=Gewinde
M4
D1
8
H
5,2
R
7
SW
7
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis
1) anschweißbar
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.