{"product":{"productId":"agid.24346","price":75,"name":"ZUSTANDSSENSOR M.HALTER FUß WAAGRECHT,SCHLIEßER GR.3 M06X35, FORM:H FÜRSCHNELLSPANNER HORZ., EDELSTAHL BLANK,KOMP:EDELSTAHL, VPE=1"},"currency":"EUR"}
Zustandssensor mit Halter
Fuß waagrecht
Edelstahl
blank
- Abfrage Betätigungszustand Schnellspanner
- Sensor
- Prozesssteuerung
- Anbauteil an bestehende Schnellspanner
- Individuell einstellbar
Verkaufseinheit
75,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zustandssensor mit Halter
Form
H
Größe
3
Ausführung 1
Fuß waagrecht
Ausführung 2
Schließer
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
Oberfläche
Komponente
blank
G1=Gewinde
M8x1
G=Gewinde
M5X0,5
H=Höhe
20,1
L=Länge
27
M=Spindel
Schnell-
spanner
M6x35
P=Kabellänge
300
SW=Schlüsselweite
7
A
26
A1
39
A2
6,5
B
28
B1
39
B3
8
B4
23
B5
2
D
5,5
Form-Typ
für Schnellspanner horizontal
L1
13,8
L2
39
VPE
1
Beschreibung
Produktbeschreibung
Zustandssensoren mit Halter dienen zur Abfrage des Betätigungszustandes von Schnellspannern.
Der Sensor erkennt, ob der Schnellspanner offen oder geschlossen ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.
Der Sensor wird über den Halter am Schnellspanner befestigt.
Der Sensor erkennt, ob der Schnellspanner offen oder geschlossen ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.
Der Sensor wird über den Halter am Schnellspanner befestigt.
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Zustandssensor und Halter werden unmontiert geliefert.
Technische Daten
Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: 100 mA
Schaltabstand: 0,8 mm
Schaltfrequenz: 5000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 0,3 m Kabel, PUR, mit Steckverbinder
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: 100 mA
Schaltabstand: 0,8 mm
Schaltfrequenz: 5000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 0,3 m Kabel, PUR, mit Steckverbinder
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Montage
Der Zustandssensor wird über die Muttern am Halter befestigt und auf das Maß L1 eingestellt.
Der Halter wird mit den Schrauben des Schnellspanners über die Durchgangslöcher zwischen Fuß und Montagefläche befestigt.
Die Feineinstellung des Schaltpunktes erfolgt bei der Montage des Schnellspanners.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Der Halter wird mit den Schrauben des Schnellspanners über die Durchgangslöcher zwischen Fuß und Montagefläche befestigt.
Die Feineinstellung des Schaltpunktes erfolgt bei der Montage des Schnellspanners.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Sicherheit
Zustandssensoren sind nicht zur Absicherung von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
1) LED-Anzeige
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Zubehör
05900
10451
80140
10451
80140
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.