Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zustandssensor mit Halter
Form
V
Größe
3
Ausführung 1
Fuß waagrecht
Ausführung 2
Schließer
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Oberfläche Komponente
blank
G1=Gewinde
M8x1
G=Gewinde
M5X0,5
H=Höhe
30
L=Länge
27
M=Spindel Schnell- spanner
M6x35
P=Kabellänge
300
SW=Schlüsselweite
7
A
14
A1
40
A2
18
A3
12
B
27
B1
45,5
B2
5,5
B5
2
D
5,5
Form-Typ
für Schnellspanner vertikal
H1
25
L1
14,5
L2
39
VPE
1

Beschreibung

Produktbeschreibung
Zustandssensoren mit Halter dienen zur Abfrage des Betätigungszustandes von Schnellspannern.
Der Sensor erkennt, ob der Schnellspanner offen oder geschlossen ist und ermöglicht die elektronische Verarbeitung dieser Zustandsinformation.
Der Sensor wird über den Halter am Schnellspanner befestigt.
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Zustandssensor und Halter werden unmontiert geliefert.
Technische Daten
Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 10 - 30 V DC
Betriebsstrom: 100 mA
Schaltabstand: 0,8 mm
Schaltfrequenz: 5000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 0,3 m Kabel, PUR, mit Steckverbinder
Temperaturbereich: -25° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
Montage
Der Zustandssensor wird über die Muttern am Halter befestigt und auf das Maß L1 eingestellt.
Der Halter wird mit den Schrauben des Schnellspanners über die Durchgangslöcher zwischen Fuß und Montagefläche befestigt.
Die Feineinstellung des Schaltpunktes erfolgt bei der Montage des Schnellspanners.
Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.
Sicherheit
Zustandssensoren sind nicht zur Absicherung von Personen geeignet.
Zeichnungshinweis
1) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Zubehör
05908
10451
80140
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch