Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flügelgriff
Gewindeart
Innensechskant
Ausführung 2
mit Innensechskant
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
A=Grifflänge
38
H=Höhe
10
für=für SK-Schraube
M8
D1
17

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz, grau oder rot.
Hinweis
Passende Schrauben ISO 4762.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Flügelgrifffarbe anfügen. Bei der Flügelgrifffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch