Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Ausführung 1
mit Innensechskant
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
für=für SK-Schraube
M6
D
38
D1
14
E
13

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz oder grau.
Hinweis
Passende Schrauben siehe ISO 4762.

Δ An dieser Stelle die gewünschte Sterngrifffarbe anfügen. Bei der Sterngrifffarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch