Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Knebelmutter
Ausführung 1
fester Knebel
Produkttyp
Knebelmutter
DIN
DIN 6305
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
Befestigungsart
Knebel
D2
18
D3
8
D5
8
L1
20
L2
60
L3
80

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Bei Knebelmuttern mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch