{"product":{"productId":"agid.3358","price":8.32,"name":"KNEBELMUTTER FESTER KNEBEL D1=M16 STAHL"},"currency":"EUR"}
Knebelmutter
fester Knebel
Stahl
brüniert
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
Verkaufseinheit
8,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Knebelmutter
Ausführung 1
fester Knebel
Produkttyp
Knebelmutter
DIN
DIN 6305
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M16
G=Gewinde / für Gewinde
M16
Befestigungsart
Knebel
D2
24
D3
12
D5
13
L1
35
L2
85
L3
120
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Bei Knebelmuttern mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.