{"product":{"productId":"agid.3358","price":7.85,"name":"KNEBELMUTTER LOSER KNEBEL D1=M10 STAHL"},"currency":"EUR"}
Knebelmutter
loser Knebel
Stahl
brüniert
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
Verkaufseinheit
7,85 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Knebelmutter
Ausführung 1
loser Knebel
Produkttyp
Knebelmutter
DIN
DIN 6307
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
Befestigungsart
Knebel
D2
18
D3
8
D5
8
L1
20
L2
60
L3
80
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Bei Knebelmuttern mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.