Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Knebelmutter
Ausführung 1
loser Knebel
Produkttyp
Knebelmutter
DIN
DIN 6307
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M16
G=Gewinde / für Gewinde
M16
Befestigungsart
Knebel
D2
24
D3
13
D5
13
L1
35
L2
85
L3
120

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Bei Knebelmuttern mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch