Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Knebelmutter
Ausführung 1
loser Knebel
Produkttyp
Knebelmutter
DIN
DIN 6307
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
Befestigungsart
Knebel
D2
30
D3
16
D5
16
L1
40
L2
95
L3
140

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Bei Knebelmuttern mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch