Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Knebelschraube
Ausführung 1
fester Knebel
Produkttyp
Knebelschraube
DIN
DIN 6304
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M6
G=Gewinde / für Gewinde
M6
Befestigungsart
Knebel
D2
12
D3
5
D4
4,5
L1
40
L2
10
L3
50
L4
2,2
L5
30
Z2
6
min. α

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert, Druckzapfen gehärtet.
Hinweis
Bei Knebelschrauben mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch