{"product":{"productId":"agid.3361","price":13.45,"name":"KNEBELSCHRAUBE FESTER KNEBEL D1=M16STAHL"},"currency":"EUR"}
Knebelschraube
fester Knebel
Stahl
brüniert
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
Verkaufseinheit
13,45 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Knebelschraube
Ausführung 1
fester Knebel
Produkttyp
Knebelschraube
DIN
DIN 6304
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M16
G=Gewinde / für Gewinde
M16
Befestigungsart
Knebel
D2
24
D3
12
D4
12
L1
75
L2
20
L3
120
L4
5,3
L5
55
Z2
12
min. α
5°
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert, Druckzapfen gehärtet.
Hinweis
Bei Knebelschrauben mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.