{"product":{"productId":"agid.3361","price":23.06,"name":"KNEBELSCHRAUBE FESTER KNEBEL D1=M20STAHL"},"currency":"EUR"}
Knebelschraube
fester Knebel
Stahl
brüniert
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
Verkaufseinheit
23,06 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Knebelschraube
Ausführung 1
fester Knebel
Produkttyp
Knebelschraube
DIN
DIN 6304
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M20
G=Gewinde / für Gewinde
M20
Befestigungsart
Knebel
D2
30
D3
16
D4
15,5
L1
90
L2
28
L3
140
L4
5,6
L5
70
Z2
14
min. α
4°
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert, Druckzapfen gehärtet.
Hinweis
Bei Knebelschrauben mit festem Knebel ist der Knebel eingepresst.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.