{"product":{"productId":"agid.3361","price":11.17,"name":"KNEBELSCHRAUBE LOSER KNEBEL D1=M10 STAHL"},"currency":"EUR"}
Knebelschraube
loser Knebel
Stahl
brüniert
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
Verkaufseinheit
11,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Knebelschraube
Ausführung 1
loser Knebel
Produkttyp
Knebelschraube
DIN
DIN 6306
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M10
G=Gewinde / für Gewinde
M10
Befestigungsart
Knebel
D2
18
D3
8
D4
8
L1
50
L2
32
L3
80
L4
3,6
L5
40
Z2
9
min. α
3°
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert, Druckzapfen gehärtet.
Hinweis
Bei Knebelschrauben mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.