Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Knebelschraube
Ausführung 1
loser Knebel
Produkttyp
Knebelschraube
DIN
DIN 6306
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Gewinde
M12
G=Gewinde / für Gewinde
M12
Befestigungsart
Knebel
D2
20
D3
10
D4
8
L1
50
L2
35
L3
100
L4
4,5
L5
40
Z2
10
min. α

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert, Druckzapfen gehärtet.
Hinweis
Bei Knebelschrauben mit losem Knebel ist der Knebel verschiebbar und wird durch die Druckfeder in jeder Lage festgehalten. Die Ringe begrenzen den Verschiebeweg.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch