{"product":{"productId":"agid.3364","price":15.61,"name":"KREUZGRIFF DIN6335, D=16, D1=80, H=50,FORM:B, ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Kreuzgriff
Aluminium
poliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Universell einsetzbar
- Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert
Verkaufseinheit
15,61 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
B
Gewindeart
Passbohrung
DIN
ähnlich DIN 6335
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
poliert
D1=Außendurchmesser
80
D=Bohrung
16
H=Höhe
50
D2
25
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.